ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アサダ オイル排気フィルタ

アサダ オイル排気フィルタ Y93386
通常単価(税別)
33,856円
税込単価
37,242円
通常出荷日:5日目

【特長】・真空ポンプ排気口に取り付け、オイルミストの飛散を防止。 ・密閉された空間での環境を保持し、作...

詳細を確認

型番:

Y93386
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

Y93386の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
適合機種
真空ポンプ4・6・8CFM、真空ポンプTEZ8
材質
鉄
質量(g)
380.0
JANコード
4991756194661
トラスココード
850-9654

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
Y93386
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,856円
( 37,242円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ポンプ排気口に取り付け、オイルミストの飛散を防止。
・密閉された空間での環境を保持し、作業者の負担を軽減。
【用途】
・オイルミストの飛散防止。
【商品仕様】
・適合機種:真空ポンプ4・6・8CFM、真空ポンプTEZ8
・真空ポンプ取付サイズ:NH3/4
・JANコード:4991756194661
・トラスココード:850-9654
・質量:0.38kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ オイル排気フィルタの型番Y93386のページです。 型番Y93386に関する仕様情報を記載しております。
アサダ オイル排気フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ オイル排気フィルタ
アサダ 交換用フィルタ
アサダ EZオイル 3.8L
アサダ デジタルバキュームゲージ
オイルフリー真空ポンプ(ドライ式)
アサダ 小型真空ゲージ付バルブ
メーカーアサダアサダアサダアサダアネスト岩田アサダ
通常価格33,856円19,774円5,949円79,392円1,473,238円17,941円
通常出荷日5日目6日目6日目4日目9日目6日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品--真空ポンプ関連部品--
適合機種真空ポンプ4・6・8CFM、真空ポンプTEZ8-----
材質鉄--鉄・樹脂・真鍮--
質量(g)380.0--340.0--
JANコード4991756194661--4991756193558--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました