ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アサダ 小型真空ゲージ付バルブ

アサダ 小型真空ゲージ付バルブ XP761
通常単価(税別)
17,941円
税込単価
19,735円
通常出荷日:6日目

【用途】・真空ポンプに取り付けて、真空引き作業時の圧力チェックに。【商品仕様】・接続口径:3/8フレア...

詳細を確認

型番:

XP761
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XP761の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
XP761
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,941円
( 19,735円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・真空ポンプに取り付けて、真空引き作業時の圧力チェックに。
【商品仕様】
・接続口径:3/8フレア(UNF5/8-18山)
・接続口径:3/8フレア(UNF5/8-18山)
・圧力範囲:0~-0.1MPa
・ゲージ径:φ40mm
・JANコード:4991756271027
・トラスココード:850-9653
・質量:0.3kg
【セット内容/付属品】
・異径アダプタ1/4インチメス×5/16インチオス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ 小型真空ゲージ付バルブの型番XP761のページです。 型番XP761に関する仕様情報を記載しております。
アサダ 小型真空ゲージ付バルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ 小型真空ゲージ付バルブ
アサダ デジタルバキュームゲージ
インバータ式真空ポンプ(ケース付)
オイル逆流防止機能付 真空ポンプ
直結型小型油回転真空ポンプ
アサダ オイル排気フィルタ
メーカーアサダアサダタスコタスコアルバック機工アサダ
通常価格17,941円79,392円139,747円31,379円 -143,483円 -33,856円
通常出荷日6日目4日目4日目2日目〜5日目〜5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました