ファクトリーサプライ用品技術窓口
ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
通常価格(税別):2,421円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
エスコ
通常価格(税別):350円~
通常出荷日:1日目
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目 ~
水本機械製作所
ステンレス SBMシャックル
水本機械製作所
通常価格(税別):1,917円~
通常出荷日:1日目 ~
アイアイ
スプリングフック
アイアイ
通常価格(税別):172円~
通常出荷日:3日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
吊りチェーン(両端Sフック付)
エスコ
通常価格(税別):390円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス(SUS304) ネジシャックル
水本機械製作所
通常価格(税別):520円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
水本機械製作所
通常価格(税別):567円~
通常出荷日:1日目



【特長】・スプリングによるスピーディーな開閉方式です・内枠ボード材は、スピードホルダーによる取付と、ね...
詳細を確認【特長】
・スプリングによるスピーディーな開閉方式です
・内枠ボード材は、スピードホルダーによる取付と、ねじによる取付のどちらでも可能です
【用途】
・壁内の配線、配管などの点検用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイケン
ダイケン ホーム床点検口 450×450 気密タイプ 15mmフロア用 シルバー
0通常価格(税別):7,796円

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):3,377円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】
0通常価格(税別):29,833円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

淀川電機製作所
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
5通常価格(税別):84,786円~

アマノ
集塵機用フィルター
5通常価格(税別):11,000円