17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ シャフリー2パネル用キャスタ WP70C

ナイキ シャフリー2パネル用キャスタ

通常単価(税別)
2,640円
税込単価
2,904円
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・外寸法:W40×D40×H78・ストッパー付・JANコード:4947809091029・...

詳細を確認

型番:

WP70C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WP70Cの仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
WP70C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640円
( 2,904円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W40×D40×H78
・ストッパー付
・JANコード:4947809091029
・トラスココード:868-6681
・質量:0.01kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ シャフリー2パネル用キャスタの型番WP70Cのページです。 型番WP70Cに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ シャフリー2パネル用キャスタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ シャフリー2パネル用キャスタ
ナイキ シャフリー2パネル用安定脚
ナイキ シャフリー2アクリルパネル
ナイキ シャフリー2パネルアジャスタ
フレームレスパーテーション WLPパネル用 キャスターセット
ナイキ アコーデオンスクリーン
メーカーナイキナイキナイキナイキトラスコ中山ナイキ
通常価格2,640円5,453円61,519円2,258円9,885円86,176円
通常出荷日14日目14日目96日目14日目8日目96日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品パーティーション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました