メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CONVUM ミニスピードコントローラ

通常単価(税別)
692円
税込単価
761円
通常出荷日:5日目

【特長】・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

WNSE04M5CO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WNSE04M5COの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番接続口径適合チューブ外径D(mm)トラスココード質量材質
WNSE04M5COM5X0.84838-770217.5g本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

型番リスト

表示件数
型番
WNSE04M5CO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
692円
( 761円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を採用し、溶接環境での事故を防止します。
【商品仕様】
・接続口径:M5X0.8
・適合チューブ外径D(mm):4
・トラスココード:838-7702
・質量:17.5g
【材質/仕上】
・本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CONVUM ミニスピードコントローラの型番WNSE04M5COのページです。 型番WNSE04M5COに関する仕様情報を記載しております。
CONVUM ミニスピードコントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CONVUM ミニスピードコントローラ
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラα
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラβ
タッチコネクターFUJI ミニスピードコントローラα
タッチコネクターFUJI ミニスピードコントローラβ
タッチコネクタータイプ スピードコントローラα
メーカーコンバム(旧:妙徳)千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格692円951円 -1,268円 -797円 -902円 -1,270円 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました