メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オレンジボールコック WMH107P

型番:

WMH107P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WMH107Pの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
WMH107P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,564円
( 1,720円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルはステンレス製採用です。
・ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。
・全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
【商品仕様】
・接続口径D:R1/8
・タケノコ外径(mm):7
・高さ(mm):29
・使用流体:空気、水、油
・使用温度範囲:-10~80℃
・使用圧力:1MPa
・JANコード:4571179319775
・トラスココード:786-9410
・質量:47g
【材質/仕上】
・黄銅
・ハンドル:ステンレス

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オレンジボールコック WMH107Pの型番WMH107Pのページです。 型番WMH107Pに関する仕様情報を記載しております。
オレンジボールコック WMH107Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オレンジボールコック WMH107P
オレンジボールコック WMH209P
オレンジボールコック WMH309P
オレンジボールコック WMH3105P
オレンジボールコック WMH207P
オレンジボールコック WMF2P
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
通常価格1,564円1,936円1,790円1,882円1,699円1,593円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました