メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 150φ

型番:

WJB150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WJB150の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類
WJB150キャスタ

型番リスト

表示件数
型番
WJB150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,970円
( 4,367円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容荷重(daN):196
・許容荷重(kgf):200
・車輪径D(mm):150
・取付高H(mm):198
・車輪幅(mm):45
・取付座A×B(mm):120x120
・取付ピッチX×Y(mm):90X90
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(N):2000
・許容荷重(N):2000
・ベアリング入自在式(ストッパー付)プレート式
・JANコード:4582287311766
・質量:2.48kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 150φの型番WJB150のページです。 型番WJB150に関する仕様情報を記載しております。
ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 150φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 150φ
ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付黒ゴム車 150φ
ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 150φ
ヨドノ プレス製固定金具付黒ゴム車 150φ
ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 75φ
ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 200φ
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格3,970円3,444円3,279円2,613円1,914円5,531円
通常出荷日9日目3日目5日目9日目1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました