17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ アコーデオンスクリーン WA76

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイキ アコーデオンスクリーン

販売終了

型番

WA76

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・外寸法:W1800×D470×H1800
・スクリーン部素材:ビニールレザー支柱:アルミ押し出し成型品、アルマイト加工/脚部:ダイキャスト、φ30キャスター使用、たたみしろ400mm
・トラスココード:868-6538
・質量:15.7kg

指定中の仕様・寸法情報

種類
パーティーション
質量(g)(g)
15700.0
商品コード
868-6538
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト