メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W130

型番:

W130
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

W130の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ゴム] ジェンゴム
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)
130
軸径 d / 穴径 D(φ)
20
最大荷重/許容荷重(kgf)
180
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)
42
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)
52
軸受
有り

商品情報

製品仕様

型番種類
W130キャスタ

型番リスト

表示件数
型番
W130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,907円
( 2,098円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なプレス製ゴム車輪です。
・ゴムの色は黒色です。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):180
・車輪径D(mm):130
・軸径d(mm):20
・許容荷重(N):1764
・許容荷重(N):1764
・ボス幅W(mm):52
・ゴム幅B(mm):42
・車輪
・質量:0.84kg
【材質/仕上】
・車輪:ゴム
・ホイル:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W130の型番W130のページです。 型番W130に関する仕様情報を記載しております。
プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W130
プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W100
プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W75
プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W150
プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W200
プレス金具用ゴム車輪
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格1,907円1,365円1,071円2,151円2,862円1,112円 -
通常出荷日2日目4日目3日目3日目3日目1日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール-外輪+ホイール
車輪材質ジェンゴムジェンゴムジェンゴムジェンゴム-ゴム
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)13010075150--
軸径 d / 穴径 D(φ)20121020--
最大荷重/許容荷重(kgf)18013080200--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました