メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径

  • JANコード

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

VU継手 異径エルボ 50×40

通常単価(税別)
616円~863円
税込単価
678円~949円
通常出荷日:14日目

【特長】・エルボで管径を変更できる継手です。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配が...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

塩ビ管呼び径

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
60
48
50×40
4560491644115
857-9183
75
1個
76
60
65×50
4560491644122
857-9184
134
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
616円
( 678円 )
14日目
863円
( 949円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルボで管径を変更できる継手です。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
【用途】
・下水用継手。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VU継手 異径エルボ 50×40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VU継手 異径エルボ 50×40
DV継手 インクリーザ 50×40
VU継手 インクリーザー 透明 75×50
VU継手90°エルボ 100
VU継手 偏心インクリーザー 100×50
VU継手 90°エルボ 透明 100
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格616円-109円445円135円 -616円 -266円 -
通常出荷日14日目14日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類VUDVVUVUVUVU
継手形状90度エルボインクリーザーインクリーザー90度エルボインクリーザー90度エルボ
接続 種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管 同径管⇔管 異径管⇔管 同径
最高使用圧力(MPa)無圧無圧無圧無圧無圧無圧
使用温度範囲(℃)0::450::450::450::450::450::45
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト