メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

VU継手 持出しソケット 100

通常単価(税別)
480円~1,568円
税込単価
528円~1,725円
通常出荷日:1日目

【特長】・切断されたVUパイプの配管に使用できます。・切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

適用管外径 1

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

塩ビ管呼び径

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
48
48
100
40
4560491645020
828-6782
43
1個
60
60
117
50
4560491644849
828-6783
67
1個
89
89
140
75
4560491644856
828-6785
164
1個
114
114
155
100
4560491644863
828-6786
271
1個
165
165
230
150
4560491645044
828-6787
888
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480円
( 528円 )
1日目
522円
( 574円 )
1日目
623円
( 685円 )
1日目
705円
( 776円 )
1日目
1,568円
( 1,725円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断されたVUパイプの配管に使用できます。
・切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・上側がVUパイプの中に入り、下側がパイプ径になっています。
・軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
【用途】
・下水用継手。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VU継手 持出しソケット 100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VU継手 持出しソケット 100
VU継手 ソケット 100
VU継手 ソケット 透明 100
VU継手90°エルボ 100
VU継手 90°エルボ 透明 100
VU継手 60°エルボ 100
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格480円-75円 -160円 -135円 -266円 -980円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
種類VUVUVUVUVUVU
継手形状ソケットソケットソケット90度エルボ90度エルボ60度エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
最高使用圧力(MPa)無圧無圧無圧無圧無圧無圧
使用温度範囲(℃)0::450::450::450::450::450::45
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト