メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • 寸法 L2(mm)

    ~mm
  • 寸法 L3(mm)

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

VU継手 チーズ 100

通常単価(税別)
158円~1,164円
税込単価
174円~1,280円
通常出荷日:14日目

【特長】・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
関連

接続 種類

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

寸法 L2

(mm)

寸法 L3

(mm)

塩ビ管呼び径

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
管⇔管 同径
48
-
49
49
40
4560491641237
825-3076
77
1個
管⇔管 同径
60
-
59
59
50
4560491641244
825-3077
124
1個
管⇔管 異径
60
48
78
77
50×40
560491641251
825-3079
225
1個
管⇔管 同径
114
-
113
112
100
4560491641275
825-3069
680
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158円
( 174円 )
14日目
247円
( 272円 )
14日目
417円
( 459円 )
14日目
1,164円
( 1,280円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
【用途】
・下水用継手。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VU継手 チーズ 100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VU継手 チーズ 100
VU継手 ソケット 100
VU継手90°エルボ 100
VU継手90°大曲りエルボ 100
VU継手 密閉蓋 AI 150 グレー
DV継手 ソケット 125
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格158円-75円 -135円 -306円 -1,395円911円 -
通常出荷日14日目在庫品1日目〜1日目〜14日目4日目14日目
種類VUVUVUVUVUDV
継手形状チーズソケット90度エルボ90度エルボストレートソケット
最高使用圧力(MPa)無圧無圧無圧無圧無圧無圧
使用温度範囲(℃)0::450::450::450::450::450::45
JISK6739規格品K6739規格品K6739規格品K6739規格品K6739規格品K6739規格品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト