メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

VU継手 60°エルボ 100

通常単価(税別)
980円~1,883円
税込単価
1,078円~2,071円
通常出荷日:1日目

【特長】・配管の角度や勾配を変えれます。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配があり...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

適用管外径 1

(mm)

塩ビ管呼び径

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
89
75
4560491645273
857-9159
212
1個
114
100
4560491645280
857-9156
410
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980円
( 1,078円 )
1日目
1,883円
( 2,071円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管の角度や勾配を変えれます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
【用途】
・下水用継手。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VU継手 60°エルボ 100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VU継手 60°エルボ 100
VU継手90°エルボ 100
VU継手 ソケット 100
VU継手 90°エルボ 透明 100
VU継手 ソケット 透明 100
VU継手90°大曲りエルボ 100
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格980円-135円 -75円 -266円 -160円 -306円 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜14日目
種類VUVUVUVUVUVU
継手形状60度エルボ90度エルボソケット90度エルボソケット90度エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
最高使用圧力(MPa)無圧無圧無圧無圧無圧無圧
使用温度範囲(℃)0::450::450::450::450::450::45
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト