メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

VU継手 45°エルボ 透明 50

通常単価(税別)
280円~688円
税込単価
308円~757円
通常出荷日:14日目

【特長】・クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。・配管内の流体が確認できます。・パイプの接...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

継手形状

接続 種類

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

寸法 Z

(mm)

塩ビ管呼び径

JIS

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
45度エルボ
管⇔管 同径
60
-
-
50
-
4560491641763
857-9154
84
1個
[ストレート] インクリーザー
管⇔管 異径
114
60
30
100×50
K6739規格品
4560491641664
825-3087
231
1個
[ストレート] インクリーザー
管⇔管 異径
114
89
30
100×75
K6739規格品
4560491641671
825-3089
276
1個
[ストレート] インクリーザー
管⇔管 異径
140
114
35
125×100
K6739規格品
4560491641688
825-3090
509
1個
[ストレート] インクリーザー
管⇔管 異径
89
60
25
75×50
K6739規格品
4560491641640
825-3097
135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280円
( 308円 )
14日目
384円
( 422円 )
14日目
596円
( 656円 )
14日目
688円
( 757円 )
14日目
282円
( 310円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
・配管内の流体が確認できます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
【用途】
・下水用継手。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VU継手 45°エルボ 透明 50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VU継手 45°エルボ 透明 50
VU継手 インクリーザー 透明 75×50
VU継手 90°エルボ 透明 100
VU継手 ソケット 透明 100
VU継手 異径エルボ 50×40
TS継手 45°エルボ 100
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格280円-445円266円 -160円 -616円 -794円 -
通常出荷日14日目1日目1日目〜1日目〜14日目2日目〜
種類VUVUVUVUVUTS
最高使用圧力(MPa)無圧無圧無圧無圧無圧0.98
使用温度範囲(℃)0::450::450::450::450::450::40
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト