メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

VU継手45°エルボ 50

通常単価(税別)
153円
税込単価
168円
通常出荷日:2日目

【特長】・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

VU45L50
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VU45L50の仕様・寸法情報

種類
VU
継手形状
45度エルボ
接続 種類
管⇔管 同径
適用管外径 1(mm)
60
最高使用圧力(MPa)
無圧
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法 Z(mm)
18
塩ビ管呼び径
50
JIS
K6739規格品
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
JANコード
4560491641169
発注コード
825-3036
質量(g)
85
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
VU45L50
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153円
( 168円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
【用途】
・下水用継手。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • VU継手は圧力用途には使用しないで下さい。 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VU継手45°エルボ 50の型番VU45L50のページです。 型番VU45L50に関する仕様情報を記載しております。
VU継手45°エルボ 50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VU継手45°エルボ 50
VU継手 インクリーザー 透明 75×50
DV継手 インクリーザ 50×40
HI継手 バルブソケット 25
TS継手 インサート水栓ソケット 20
HI継手 インサート水栓ソケット 16×13
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格153円445円109円232円924円503円
通常出荷日2日目1日目14日目14日目4日目14日目
種類VUVUDVHITSTSHITS
継手形状45度エルボインクリーザーインクリーザーソケットソケットソケット
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
適用管外径 1(mm)608960322622
最高使用圧力(MPa)無圧無圧無圧0.980.980.98
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト