17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

フローバル ハーフPTソケット(SUS304TP) 04101324

型番:

VHPTS06
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)適用規格最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質
VHPTS06203/4JIS B2301、JIS B2302、JIS B0203準拠300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa4549123025690734-019264gSUS34PT

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
VHPTS06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500円
( 1,650円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
【用途】
・蒸気・空気・ガス・油用。
・蒸気・空気・ガス・油用。
【商品仕様】
・呼び径(A):20
・呼び径(B):3/4
・適用規格:JIS B2302、JIS B0203準拠
・最高使用圧力:300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
・適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
・最高使用圧力:300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
・JANコード:4549123025690
・トラスココード:734-0192
・質量:64g
【材質/仕上】
・SUS34PT

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローバル ハーフPTソケット(SUS304TP) 04101324の型番VHPTS06のページです。 型番VHPTS06に関する仕様情報を記載しております。
フローバル ハーフPTソケット(SUS304TP) 04101324のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローバル ハーフPTソケット(SUS304TP) 04101324
ハーフPTソケット(SUS304TP)
ハーフソケット(SUS304TP)
フローバル 異径ソケット(SUS304TP) 04101819
フローバル 片ニップル(SUS304TP) 04101307
フローバル ソケット(SUS316TP) 04115206
メーカーフローバルフローバルフローバルフローバルフローバルフローバル
通常価格1,500円824円 -447円 -4,537円1,454円1,262円
通常出荷日7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目7日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト