メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 L1(mm)

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 50

通常単価(税別)
1,604円~1,969円
税込単価
1,764円~2,166円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。・フタが無くならないようクサリが付いています。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

適用管外径 1

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 L1

(mm)

塩ビ管呼び径

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
60
58
30
50
4560491644085
857-8833
95
1個
76
70
40
65
4560491644092
857-8834
153
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,604円
( 1,764円 )
1日目
1,969円
( 2,166円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。
・フタが無くならないようクサリが付いています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 50
TS継手 キャップ 30
VU継手 キャップ 125
DV継手 掃除口 VCO ツマミ式 125
DV継手 インクリーザ 50×40
TS継手 水栓エルボ 16
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格1,604円-135円 -132円 -246円 -109円129円 -
通常出荷日1日目〜9日目〜1日目〜4日目〜14日目14日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品DVTS
最高使用圧力(MPa)無圧0.98無圧無圧無圧0.98
関連部品 種類ネジ式水閘(クサリ式)キャップキャップ---
使用温度範囲(℃)0::450::400::450::450::450::40
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト