メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 C(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 寸法 H1(mm)

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径

    ~mm
  • パッキン形状

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 14日以内

DV継手 掃除口 VCO ツマミ式 125

通常単価(税別)
223円~6,306円
税込単価
245円~6,937円
通常出荷日:4日目~14日目

【特長】・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

適用管外径 1

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 C

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 H1

(mm)

塩ビ管呼び径

パッキン形状

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
48
40.4
48
39.0
24
40
Oリング
4560491644016
825-3027
43
1個
76
66.6
76
56.5
38
65
Oリング
4560491644030
825-3028
121
1個
140
125
140
-
-
125
Oリング
4560491644061
825-3024
598
1個
165
146
165
-
-
150
平パッキン
4560491644078
825-3025
870
1個
216
195
216
-
-
200
平パッキン
4560491644696
825-3026
1730
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223円
( 245円 )
4日目
498円
( 548円 )
4日目
2,331円
( 2,564円 )
14日目
3,098円
( 3,408円 )
14日目
6,306円
( 6,937円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
【用途】
・下水用継手。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DV継手 掃除口 VCO ツマミ式 125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DV継手 掃除口 VCO ツマミ式 125
DV継手 ソケット 125
VU継手 キャップ 125
DV継手 インクリーザ 50×40
VU継手 ソケット 100
VU継手90°エルボ 100
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格223円-828円 -119円 -99円69円 -121円 -
通常出荷日4日目〜14日目1日目〜14日目在庫品1日目〜1日目〜
種類関連部品DV関連部品DVVUVU
最高使用圧力(MPa)無圧無圧無圧無圧無圧無圧
使用温度範囲(℃)0::450::450::450::450::450::45
JISK6739規格品K6739規格品K6739規格品K6739規格品K6739規格品K6739規格品
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト