17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

ブッシング(SCS13A)

通常単価(税別)
6996,785
税込単価
7697,464
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

【特長】・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です【用途】・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

最高使用圧力詳細

JANコード

トラスココード

質量

(g)

備考

最小発注数量
1/4B(8A)
1/8B(6A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123030687
733-9569
13
L:17mm、ボルト本数、締付ボルト(L)
1個
3/8B(10A)
1/8B(6A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123030724
733-9577
22
-
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123030762
733-9585
18
L:18mm、ボルト本数、締付ボルト(L)
1個
1/2B(15A)
1/8B(6A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123030809
733-9593
36
-
1個
1/2B(15A)
1/4B(8A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123030830
733-9607
34
-
1個
1/2B(15A)
3/8B(10A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123030861
733-9615
27
L:21mm、ボルト本数、締付ボルト(L)
1個
3/4B(20A)
1/8B(6A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123030892
733-9623
68
-
1個
3/4B(20A)
1/4B(8A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123030922
733-9631
63
-
1個
3/4B(20A)
3/8B(10A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123030953
733-9640
59
-
1個
3/4B(20A)
1/2B(15A)
1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
4549123030984
733-9658
53
L:24mm、ボルト本数、締付ボルト(L)
1個
1B(25A)
1/4B(8A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123031011
733-9666
106
-
1個
1B(25A)
1/2B(15A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123031073
733-9682
97
-
1個
1 1/4B(32A)
3/8B(10A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123031134
733-9704
178
-
1個
1 1/4B(32A)
1/2B(15A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123031165
733-9712
177
-
1個
1 1/4B(32A)
3/4B(20A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123031196
733-9721
160
-
1個
1 1/4B(32A)
1B(25A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123031226
733-9739
140
L:30mm、ボルト本数、締付ボルト(L)
1個
1 1/2B(40A)
1/2B(15A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123031257
733-9747
256
-
1個
1 1/2B(40A)
3/4B(20A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123031288
733-9755
242
-
1個
1 1/2B(40A)
1B(25A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123031318
733-9763
232
-
1個
1 1/2B(40A)
1 1/4B(32A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123031349
733-9771
156
L:32mm、ボルト本数、締付ボルト(L)
1個
2B(50A)
1B(25A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123031400
733-9798
405
-
1個
2B(50A)
1 1/4B(32A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123031431
733-9801
342
-
1個
2B(50A)
1 1/2B(40A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123031462
733-9810
301
L:36mm、ボルト本数、締付ボルト(L)
1個
2 1/2B(65A)
1 1/2B(40A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123031530
733-9844
640
-
1個
3B(80A)
2 1/2B(65A)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
4549123031639
733-9895
620
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
841
( 925 )
在庫品1日目当日出荷可能
969
( 1,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
873
( 960 )
在庫品1日目当日出荷可能
937
( 1,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,232
( 1,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
699
( 769 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,309
( 1,440 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,374
( 1,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
891
( 980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,038
( 1,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,786
( 1,965 )
11日目
1,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,536
( 2,790 )
11日目
2,116
( 2,328 )
11日目
2,040
( 2,244 )
7日目
2,051
( 2,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,324
( 2,556 )
7日目
2,418
( 2,660 )
5日目
2,565
( 2,822 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,337
( 2,571 )
1日目
3,794
( 4,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,734
( 4,107 )
11日目
3,883
( 4,271 )
1日目
5,486
( 6,035 )
7日目
6,785
( 7,464 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です
【用途】
・水・蒸気・空気・ガス・油用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシング(SCS13A)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ブッシング
5
満足度:5.0
リピート買いです。前回購入での定評があり、即納だったため便利に利用させていただいています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブッシング(SCS13A)
エルボ(SCS13A)
チーズ(SCS13A)
プラグ(SCS13A)
ユニオン(SCS13A)
キャップ(SCS13A)
メーカーフローバルフローバルフローバルフローバルフローバルフローバル
通常価格699-937 -1,418 -363 -1,867 -566 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)
接続形状ブッシングエルボティープラグユニオンキャップ
材質SCS13ASCS13ASCS13ASCS13ASCS13ASCS13A
最高使用圧力区分2.0Mpa以下2.0Mpa以下2.0Mpa以下2.0Mpa以下2.0Mpa以下2.0Mpa以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト