メカニカル部品技術窓口

確定しました

アサヒAV 57バタフライバルブ PVC/PP/EPDM レバー

アサヒAV 57バタフライバルブ PVC/PP/EPDM レバー VBFUEF10807L
通常単価(税別)
36,963円
税込単価
40,659円
通常出荷日:14日目

旭有機材 ボールバルブ アサヒAV 57バタフライバルブ PVC/PP/EPDM レバー。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

VBFUEF10807L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VBFUEF10807Lの仕様・寸法情報

仕様1
・過締め防止付ボディを採用しています。・手動弁/自動弁の変更が容易です。・10K接続、レバータイプ
仕様2
・トラスココード:850-6758・質量:1.9kg【材質/仕上】・本体:U-PVC・弁体:PP・シート:EPDM・80A

商品情報

仕様

VBFUEF11507L【特長】
・過締め防止付ボディを採用しています。
・手動弁/自動弁の変更が容易です。
【商品仕様】
・10K接続、レバータイプ
・トラスココード:850-6761
・質量:5.8kg
【材質/仕上】
・本体:U-PVC
・弁体:PP
・シート:EPDM
VBFUEF11257L【特長】
・過締め防止付ボディを採用しています。
・手動弁/自動弁の変更が容易です。
【商品仕様】
・10K接続、レバータイプ
・トラスココード:850-6760
・質量:4.9kg
【材質/仕上】
・本体:U-PVC
・弁体:PP
・シート:EPDM
VBFUEF11007L【特長】
・過締め防止付ボディを採用しています。
・手動弁/自動弁の変更が容易です。
【商品仕様】
・10K接続、レバータイプ
・トラスココード:850-6759
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・本体:U-PVC
・弁体:PP
・シート:EPDM
VBFUEF10507L【特長】
・過締め防止付ボディを採用しています。
・手動弁/自動弁の変更が容易です。
【商品仕様】
・10K接続、レバータイプ
・トラスココード:850-6756
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・本体:U-PVC
・弁体:PP
・シート:EPDM
VBFUEF10807L【特長】
・過締め防止付ボディを採用しています。
・手動弁/自動弁の変更が容易です。
【商品仕様】
・10K接続、レバータイプ
・トラスココード:850-6758
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・本体:U-PVC
・弁体:PP
・シート:EPDM
VBFUEF10657L【特長】
・過締め防止付ボディを採用しています。
・手動弁/自動弁の変更が容易です。
【商品仕様】
・10K接続、レバータイプ
・トラスココード:850-6757
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・本体:U-PVC
・弁体:PP
・シート:EPDM
VBFUEF10407L【特長】
・過締め防止付ボディを採用しています。
・手動弁/自動弁の変更が容易です。
【商品仕様】
・10K接続、レバータイプ
・トラスココード:850-6755
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・本体:U-PVC
・弁体:PP
・シート:EPDM

型番リスト

表示件数
型番
VBFUEF10807L

仕様2

最小発注数量
・トラスココード:850-6758・質量:1.9kg【材質/仕上】・本体:U-PVC・弁体:PP・シート:EPDM・80A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,963円
( 40,659円 )
14日目

詳細情報

基本情報

旭有機材 ボールバルブ アサヒAV 57バタフライバルブ PVC/PP/EPDM レバー。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒAV 57バタフライバルブ PVC/PP/EPDM レバーの型番VBFUEF10807Lのページです。 型番VBFUEF10807Lに関する仕様情報を記載しております。
アサヒAV 57バタフライバルブ PVC/PP/EPDM レバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒAV 57バタフライバルブ PVC/PP/EPDM レバー
アサヒAV ボールチェックバルブ PVC/EPDM TS40A
アサヒAV プレハブジョイント PVC/EPDM TS13A
アサヒAV プレハブジョイント PVC/EPDM N30A
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 50
メーカー旭有機材旭有機材旭有機材旭有機材積水化学工業積水化学工業
通常価格36,963円10,731円1,059円2,139円12,814円17,128円
通常出荷日14日目4日目4日目4日目3日目3日目
仕様1・過締め防止付ボディを採用しています。・手動弁/自動弁の変更が容易です。・10K接続、レバータイプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました