メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ヨドノ プレス製固定金具付ウレタン車 100φ

型番:

UWK100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UWK100の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類取付高H(mm)取付ピッチX×Y(mm)許容荷重(N)JANコード質量材質/仕上
UWK100キャスタ14480X45180045822873122990.97kg金具:スチール、金具表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:ウレタンゴム

型番リスト

表示件数
型番
UWK100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460円
( 2,706円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付高H(mm):144
・取付ピッチX×Y(mm):80X45
・許容荷重(N):1800
・許容荷重(N):1800
・ベアリング入固定式プレート式
・JANコード:4582287312299
・質量:0.97kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
・車輪:ウレタンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨドノ プレス製固定金具付ウレタン車 100φの型番UWK100のページです。 型番UWK100に関する仕様情報を記載しております。
ヨドノ プレス製固定金具付ウレタン車 100φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドノ プレス製固定金具付ウレタン車 100φ
ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 100φ
ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 100φ
ヨドノ プレス製固定金具付ウレタン車 150φ
ヨドノ プレス製固定金具付ウレタン車 200φ
ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 75φ
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格2,460円2,942円3,765円4,937円6,221円2,756円
通常出荷日3日目5日目1日目5日目7日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました