メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW200

プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW200 UW200
通常単価(税別)
5,640円
税込単価
6,204円
通常出荷日:4日目

【特長】・一般的なプレス製ウレタン車輪です。【商品仕様】・許容荷重(kgf):400・車輪径D(mm)...

詳細を確認

型番:

UW200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UW200の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W (mm)ゴム幅B(mm)質量材質
UW200キャスタ40020020392055421.41kg車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール

型番リスト

表示件数
型番
UW200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,640円
( 6,204円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なプレス製ウレタン車輪です。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):400
・車輪径D(mm):200
・軸径d(mm):20
・許容荷重(N):3920
・許容荷重(N):3920
・ボス幅W(mm):55
・ゴム幅B(mm):42
・車輪
・質量:1.41kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW200の型番UW200のページです。 型番UW200に関する仕様情報を記載しております。
プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW200
プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW100
プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW75
プレス金具用ゴム車輪
プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W200
ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 200φ
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格5,640円2,420円1,977円1,112円 -2,862円7,376円
通常出荷日4日目4日目3日目1日目〜3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました