メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

重量用低床式ウレタンキャスター 取付高55mm UT-50

型番:

UT-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UT-50の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(daN)許容荷重(kgf)車輪径D(mm)車輪幅(mm)取付高H(mm)取付座A×B(mm)取付ピッチ X×Y(mm)取付穴径P(mm)許容荷重(N)JANコード質量材質/仕上
UT-50キャスタ80.3682502155118×11894×948.58004582287310011800g金具:スチール(ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン

型番リスト

表示件数
型番
UT-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,413円
( 2,654円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏心度が旋回ボールレース面の内側にあります。
・取り付け高が低く車輪が旋回部の内側にあり安全です。
【用途】
・重量物搬送ラインにはキャスターを逆さに取り付けホイールコンベヤとしても利用いただけます。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):80.36
・許容荷重(kgf):82
・車輪径D(mm):50
・車輪幅(mm):21
・取付高H(mm):55
・取付座A×B(mm):118×118
・取付ピッチ X×Y(mm):94×94
・取付穴径P(mm):8.5
・許容荷重(N):800
・許容荷重(N):800
・プレート式
・超低床式
・JANコード:4582287310011
・質量:800g
【材質/仕上】
・金具:スチール(ユニクロムメッキ仕上げ)
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重量用低床式ウレタンキャスター 取付高55mm UT-50の型番UT-50のページです。 型番UT-50に関する仕様情報を記載しております。
重量用低床式ウレタンキャスター 取付高55mm UT-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用低床式ウレタンキャスター 取付高55mm UT-50
重量用低床式MCナイロンキャスター 取付高55mm YRT-50
低床式自在キャスター UT-50
重量用低床式MCナイロンキャスター 取付高62mm YRTN-50
低床キャスター
低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ
メーカーヨドノヨドノ岡本工機ヨドノ東信製作所スガツネ工業
通常価格2,413円3,829円3,388円4,213円847円3,597円 -
通常出荷日5日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました