17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 65A

型番:

UN65S
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番呼び径DuL最高使用温度JANコードトラスココード質量材質/仕上セット内容
UN65S65mm128mm108mm50℃4547204070652850-6733666g本体:PVC、Oリング:EPDM、TS式禁油(クリーン)用も別途対応可能

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
UN65S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,712円
( 7,383円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のユニオン継手です
・本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。
・ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
【商品仕様】
・呼び径:65mm
・本体:PVC
・呼び径:65mm
・本体:PVC
・Du:128mm
・Oリング:EPDM
・L:108mm
・最高使用温度:50℃
・JANコード:4547204070652
・トラスココード:850-6733
・質量:666g
【材質/仕上】
・本体:PVC
・Oリング:EPDM
・TS式
【セット内容/付属品】
・禁油(クリーン)用も別途対応可能です。

ご注意

  • 使用温度:0℃~50℃ 常温の最高許容圧力:1.0Mpa
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 65Aの型番UN65Sのページです。 型番UN65Sに関する仕様情報を記載しております。
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 65Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 65A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 25A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 40A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 16A
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格6,712円1,411円2,212円3,434円27,829円1,459円
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目14日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト