メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タチカワ コイル封函機針 TX-18

型番:

TX-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

TX-18の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TX-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,397円
( 13,637円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ダンボールケース封函
【商品仕様】
・1巻1000本
・使用機種 TCX-18
・JANコード:4985680104223
・トラスココード:828-1083
・質量:18.3kg
【材質/仕上】
・鉄(軟鋼線材)/メッキ

商品情報

製品仕様

型番インナー7コード分析コード
TX-18F43074721050959

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タチカワ コイル封函機針 TX-18の型番TX-18のページです。 型番TX-18に関する仕様情報を記載しております。
タチカワ コイル封函機針 TX-18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タチカワ コイル封函機針 TX-18
タチカワ コイル封函機針
タチカワ 封函針
タチカワ 封函針 TB-15
2.7x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)
M4.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本)
メーカータチカワタチカワタチカワ立川ピン製作所エスコエスコ
通常価格12,397円10,370円13,281円13,706円389円337円
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました