17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

重荷重用切削ホイールコンベヤ

重荷重用切削ホイールコンベヤ
通常単価(税別)
17,134円~25,800円
税込単価
18,847円~28,380円
通常出荷日:14日目

【特長】・削りだしホイールを使用しています・衝撃に強いタイプです・幅広タイプです【用途】・台車やラック...

詳細を確認
  • コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。常温でご使用ください。水や湿気のある場所での使用は避けてください。薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。許容荷重以上の物は載せないでください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番搬送種類ホイール幅ホイール径ピッチ用途ホイール耐荷重(1個あたり)フレーム形状フレーム材質フレーム表面処理ホイール材質種類
TW2523KLP351500Lストレート23mm25mm35mm重荷重50kgf内曲げ型スチール(SPHC)塗装スチールホイールコンベヤ本体
TW2523KLP302000Lストレート23mm25mm30mm重荷重50kgf内曲げ型スチール(SPHC)塗装スチールホイールコンベヤ本体
TW2523KLP301500Lストレート23mm25mm30mm重荷重50kgf内曲げ型スチール(SPHC)塗装スチールホイールコンベヤ本体

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

搬送長さ L

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
30
1500
126-2850
4.55
1個
30
2000
126-2854
6.06
1個
35
1500
126-2852
4.04
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,078円
( 20,986円 )
14日目
25,800円
( 28,380円 )
14日目
17,134円
( 18,847円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・削りだしホイールを使用しています
・衝撃に強いタイプです
・幅広タイプです
【用途】
・台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに

ご注意

  • コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。常温でご使用ください。水や湿気のある場所での使用は避けてください。薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。許容荷重以上の物は載せないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重荷重用切削ホイールコンベヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重用切削ホイールコンベヤ
TS アルミ製ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ(ウレタンゴムライニング製)
TS ウレタンゴムライニングスチール製ホイールコンベヤ
TS 削り出しスチール製ホイールコンベヤ
ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径38mm)
メーカー太陽工業テラウチテラウチテラウチテラウチトラスコ中山
通常価格17,134円-16,527円 -12,545円 -26,347円 -15,258円 -7,766円 -
通常出荷日14日目11日目5日目〜8日目〜8日目〜1日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホイール材質スチールアルミスチール製ウレタンゴムライニングスチール製ウレタンゴムライニングスチールポリアセタール樹脂
ホイール幅(mm)231212121312
ホイール径(mm)253848485038
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト