ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

精和産業 エアレスチップ

精和産業 エアレスチップ TURN-W-TIP
通常単価(税別)
12,403円
税込単価
13,643円
通常出荷日:4日目

【特長】・低飛散・高級仕上げです。・従来シングルチップに比べ塗料を25%節約できます。【商品仕様】・エ...

詳細を確認

型番:

TURN-W-TIP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TURN-W-TIPの仕様・寸法情報

種類
エアレス用関連部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TURN-W-TIP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,403円
( 13,643円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低飛散・高級仕上げです。
・従来シングルチップに比べ塗料を25%節約できます。
【商品仕様】
・エアレスチップ
・トラスココード:851-1700
・質量:18g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精和産業 エアレスチップの型番TURN-W-TIPのページです。 型番TURN-W-TIPに関する仕様情報を記載しております。
精和産業 エアレスチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精和産業 エアレスチップ
精和産業 エアレスチップ
精和産業 タフプランジャー H
精和産業 タフプランジャー A
精和産業 タイルエ-ス
精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機
メーカー精和産業精和産業精和産業精和産業精和産業精和産業
通常価格12,403円8,314円327,499円422,131円1,272,672円526,677円
通常出荷日4日目4日目5日目5日目5日目4日目
種類エアレス用関連部品エアレス用関連部品エアレスユニット品エアレスユニット品エアレスユニット品エアレスユニット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました