メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車用旋回ロック

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車用旋回ロック T-TL
通常単価(税別)
10,447円
税込単価
11,492円
通常出荷日:7日目

【特長】・TDUJ150に取り付けられます。【用途】・精密機械運搬用・牽引用台車・連結台車【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

T-TL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T-TLの仕様・寸法情報

種類
旋回ロック
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類取付穴径P(mm)取付ピッチ (mm)質量材質仕上
T-TLキャスタ12.5900.24kg金具:スチール金具:3価ユニクロメッキ仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
T-TL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,447円
( 11,492円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TDUJ150に取り付けられます。
【用途】
・精密機械運搬用
・牽引用台車
・連結台車
【商品仕様】
・取付穴径P(mm):12.5
・取付ピッチ (mm):90
・質量:0.24kg
【材質/仕上】
・金具:スチール(3価ユニクロメッキ仕上げ)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車用旋回ロックの型番T-TLのページです。 型番T-TLに関する仕様情報を記載しております。
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車用旋回ロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車用旋回ロック
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φ旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φストッパー・旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φストッパー・旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φ旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー・旋回ロック付
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格10,447円43,899円56,585円54,843円47,878円60,065円
通常出荷日7日目1日目3日目1日目1日目1日目
種類旋回ロック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました