メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

TS継手 水栓ソケット 13

通常単価(税別)
71円~738円
税込単価
78円~812円
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

適用管外径 1

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 D1

(mm)

寸法 D2

(mm)

寸法 L

(mm)

塩ビ管呼び径

材質

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
32
30
24
30
34.5
47
25
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
4560491642807
825-3020
19
1個
22
30
-
30
34
-
16
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
4560491642814
825-3021
26
1個
32
46
-
46
52
-
25
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
4560491642838
825-3023
60
1個
38
-
46
-
-
77.5
30
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
4560491647406
828-6788
85
1個
48
-
57
-
-
88.5
40
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
4560491647413
828-6789
116
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71円
( 78円 )
4日目
89円
( 98円 )
5日目
146円
( 161円 )
5日目
491円
( 540円 )
1日目
738円
( 812円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS継手 水栓ソケット 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS継手 水栓ソケット 13
HI継手 水栓ソケット 16×13
HI継手 インサート水栓ソケット 16×13
TS継手 インサート水栓ソケット 20
TS継手 水栓エルボ 16
HI継手 座付インサート水栓ソケット 13
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格71円-123円 -503円924円129円 -635円
通常出荷日1日目〜1日目〜14日目4日目14日目1日目
種類TSHITSHITSTSTSHITS
継手形状ソケットソケットソケットソケット45度エルボソケット
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
最高使用圧力(MPa)0.980.980.980.980.980.98
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト