メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

クボタケミックス TS継手 異径チーズ TS-T 65X50

クボタケミックス TS継手 異径チーズ TS-T 65X50 TST65X50
通常単価(税別)
1,933円
税込単価
2,126円
通常出荷日:7日目

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。【商...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

TST65X50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TST65X50の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径使用温度範囲設計水圧JANコードトラスココード質量材質
TST65X5065X505~35℃1.0MPa4997983102561850-6608650g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
TST65X50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,933円
( 2,126円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:65X50
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・AS規格品
・JANコード:4997983102561
・トラスココード:850-6608
・質量:650g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クボタケミックス TS継手 異径チーズ TS-T 65X50の型番TST65X50のページです。 型番TST65X50に関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス TS継手 異径チーズ TS-T 65X50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス TS継手 異径チーズ TS-T 65X50
クボタケミックス TS継手 異径チーズ TS-T 100X50
TS継手 異径ソケット TS-S 65X50
クボタケミックス TS継手 チーズ TS-T 65
TS継手 異径チーズ
クボタケミックス TS継手 エルボ TS-L 65
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス
通常価格1,933円6,102円1,114円2,393円151円 -1,613円
通常出荷日7日目7日目4日目7日目1日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました