メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 D1(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

TS継手 ソケット 25X13

通常単価(税別)
145円~1,140円
税込単価
160円~1,254円
通常出荷日:14日目

【特長】・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 D1

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 L

(mm)

塩ビ管呼び径

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
32
18
24
40
24
86
86
25×13
4560491642531
827-8662
46
1個
48
38
46
-
46
-
114
40×30
4560491642609
825-2979
110
1個
60
26
33
70
33
116
116
50×20
4560491642616
827-8663
162
1個
60
38
46
-
46
-
136
50×30
4560491642630
825-2980
157
1個
89
60
70
-
70
-
165
75×50
4560491642654
825-2984
410
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145円
( 160円 )
14日目
295円
( 325円 )
14日目
485円
( 534円 )
14日目
479円
( 527円 )
14日目
1,140円
( 1,254円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS継手 ソケット 25X13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS継手 ソケット 25X13
TS継手 水栓ソケット 13
HI継手 バルブソケット 25
HI継手 水栓ソケット 16×13
HI継手 インサート水栓ソケット 16×13
HI継手 座付インサート水栓ソケット 13
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格145円-71円 -232円123円 -503円635円
通常出荷日14日目1日目〜14日目1日目〜14日目1日目
種類TSTSHITSHITSHITSHITS
継手形状ソケットソケットソケットソケットソケットソケット
接続 種類管⇔管 異径管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
最高使用圧力(MPa)0.980.980.980.980.980.98
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト