メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 14日以内

TS継手 ウルトラユニオン 2型 16

通常単価(税別)
766円~8,317円
税込単価
843円~9,149円
通常出荷日:1日目~14日目

【特長】・接着剤不要の為、補修施工が簡単です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

適用管外径 1

(mm)

塩ビ管呼び径

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
22
16
4560491655319
857-8573
89
1個
26
20
4560491655326
857-8574
119
1個
32
25
4560491655333
857-8575
159
1個
38
30
4560491655340
857-8576
246
1個
48
40
4560491655357
857-8577
308
1個
60
50
4560491655364
857-8578
403
1個
89
75
4560491655388
857-8580
1400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
766円
( 843円 )
14日目
985円
( 1,084円 )
14日目
847円
( 932円 )
1日目
1,914円
( 2,105円 )
14日目
2,009円
( 2,210円 )
1日目
2,658円
( 2,924円 )
1日目
8,317円
( 9,149円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS継手 ウルトラユニオン 2型 16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS継手 ウルトラユニオン 2型 16
TS継手 水栓エルボ 16
HI継手 TSKユニオン 13
HI継手 水栓ソケット 16×13
HI継手 インサート水栓ソケット 16×13
TS継手 45°エルボ 100
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格766円-129円 -635円 -123円 -503円794円 -
通常出荷日1日目〜14日目1日目1日目〜14日目2日目〜
種類TSTSHITSHITSHITSTS
継手形状ストレート45度エルボストレートソケットソケット45度エルボ
接続 種類管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔管 同径
最高使用圧力(MPa)0.980.980.980.980.980.98
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト