メカニカル部品技術窓口

確定しました

ヨシタケ フロート式スチームトラップ

通常単価(税別)
55,632円
税込単価
61,195円
通常出荷日:14日目

【特長】・流れ方向360°全方向配管可能・ストレーナ内蔵・多量トラップ【用途】・適用流体:蒸気ドレン・...

詳細を確認

型番:

TSF10F1015A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TSF10F1015Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TSF10F1015A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,632円
( 61,195円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流れ方向360°全方向配管可能
・ストレーナ内蔵
・多量トラップ
【用途】
・適用流体:蒸気ドレン
・蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置
【商品仕様】
・呼び径(A):15A
・呼び径(B):1/2
・全長(mm):175
・高さ(mm):113
・接続方式:JIS 10KFFフランジ
・適用圧量範囲:0.1~1.0MPa
・最高温度:220℃
・トラスココード:802-1362
・質量:5kg
【材質/仕上】
・本体:球状黒鉛鋳鉄
・弁体・弁座:ステンレス鋼
・フロート:ステンレス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨシタケ フロート式スチームトラップの型番TSF10F1015Aのページです。 型番TSF10F1015Aに関する仕様情報を記載しております。
ヨシタケ フロート式スチームトラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨシタケ フロート式スチームトラップ
ヨシタケ フロート式スチームトラップ 呼び径20A
ヨシタケ フロート式スチームトラップ 呼び径15A
円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型
円板バイメタル式温調トラップ TB7N型
RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケミヤワキミヤワキベン
通常価格55,632円62,817円41,018円42,283円 -46,981円 -84,317円 -
通常出荷日14日目1日目1日目7日目〜15日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました