17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 発注コード

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 14日以内

TS継手 45°エルボ 100

通常単価(税別)
7444,101
税込単価
8184,511
通常出荷日:2日目~14日目

【特長】・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

適用管外径 1

(mm)

塩ビ管呼び径

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
48
40
4560491647482
790-3316
143
1個
60
50
4560491647499
790-3324
238
1個
114
100
4560491647253
790-3278
1130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
744
( 818 )
2日目
1,056
( 1,162 )
14日目
4,101
( 4,511 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS継手 45°エルボ 100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS継手 45°エルボ 100
VU継手90°エルボ 100
VU継手 ソケット 100
VU継手 90°エルボ 透明 100
VU継手 60°エルボ 100
VU継手 ソケット 透明 100
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格744-121 -69 -241 -891 -145 -
通常出荷日2日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜
種類TSVUVUVUVUVU
継手形状45度エルボ90度エルボソケット90度エルボ60度エルボソケット
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
最高使用圧力(MPa)0.98無圧無圧無圧無圧無圧
使用温度範囲(℃)0::400::450::450::450::450::45
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト