メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ユニコントロールズ TRR-100 リリーフ弁

型番:

TRR100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TRR100の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番接続口径トラスココード質量材質
TRR100R1/4857-855237gSUS316、フルオロカーボン他(別紙図面参照)

型番リスト

表示件数
型番
TRR100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,327円
( 25,660円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラッキング圧力の変更が可能です(ご購入後お客様にて調圧可能)。
 TRR100:0.18~0.20MPa
・タンク内圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
【商品仕様】
・接続口径:R1/4
・トラスココード:857-8552
・質量:37g
【材質/仕上】
・SUS316、フルオロカーボン他(別紙図面参照)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニコントロールズ TRR-100 リリーフ弁の型番TRR100のページです。 型番TRR100に関する仕様情報を記載しております。
ユニコントロールズ TRR-100 リリーフ弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニコントロールズ TRR-100 リリーフ弁
ユニコントロールズ TRR-200 リリーフ弁
ユニコントロールズ SUSリリーフ弁
圧力センサDP-100/DP-100L/DPH-100/DPC-100/DP-0シリーズ用オプション
コントローラ取付金具 (DPH-100/DPC-100)
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用](DPH-100/DPC-100/DPS-400)
メーカーユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格23,327円23,926円10,348円405円 -1,126円7,358円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました