メカニカル部品技術窓口

確定しました

セントラル テーパーローラコンベヤ TR型400W×75P×90°内R900

セントラル テーパーローラコンベヤ TR型400W×75P×90°内R900 TR429012400790
通常単価(税別)
192,931円
税込単価
212,224円
通常出荷日:7日目

【特長】・コーナーをスムーズに搬送できます。・テーパローラを使用したカーブコンベヤです。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

TR429012400790
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TR429012400790の仕様・寸法情報

フレーム 種類
カーブ
ローラ 種類
テーパー
ローラ幅(mm)
400
ローラ外径(mm)
61.4
ローラ材質
[スチール] スチール
ローラ当たりの目安強度(kg)
101-200
種類
ローラ
-
-

商品情報

製品仕様

型番ピッチ(mm)ローラー幅(W)(mm)機長(mm)肉厚(mm)ローラ小径(mm)ローラ大径(mm)搬送耐荷重トラスココード質量材質
TR4290124007907540090°カーブ242.761.4200kg/m程度まで126-255150kgフレーム:スチール、ローラ:スチール、シャフト:スチール

型番リスト

表示件数
型番
TR429012400790
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192,931円
( 212,224円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーをスムーズに搬送できます。
・テーパローラを使用したカーブコンベヤです。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):75
・ローラー幅(W)(mm):400
・機長(mm):90°カーブ
・肉厚(mm):2
・ローラ小径(mm):42.7
・ローラ大径(mm):61.4
・搬送耐荷重200kg/m程度まで
・トラスココード:126-2551
・質量:50kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラ:スチール
・シャフト:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セントラル テーパーローラコンベヤ TR型400W×75P×90°内R900の型番TR429012400790のページです。 型番TR429012400790に関する仕様情報を記載しております。
セントラル テーパーローラコンベヤ TR型400W×75P×90°内R900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セントラル テーパーローラコンベヤ TR型400W×75P×90°内R900
ステンレス製テーパーローラコンベヤ(カーブ) Mシリーズ(RS-TC900)
TS スチールローラシャフトツキ W400
スチールローラーコンベヤ Φ57 W600×P75×L2000
スチール製テーパーローラコンベヤ Mシリーズ(R-TC700)
TR-BM3812型 ローラーコンベア
メーカーセントラルコンベヤーマキテックテラウチトラスコ中山マキテック太陽工業
通常価格192,931円-1,315円44,767円-8,977円 -
通常出荷日7日目9日目7日目7日目10日目4日目〜
フレーム 種類カーブカーブ-ストレートカーブストレート
ローラ 種類テーパーテーパー-ストレートテーパーストレート
ローラ幅(mm)400--600--
ローラ外径(mm)61.444.7-57.241.338.1
ローラ材質スチールステンレス-機械構造炭素鋼管スチール-
よく一緒に購入される商品

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました