メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

フクハラ AC400Vダブルトラップ

フクハラ AC400Vダブルトラップ TO14
通常単価(税別)
71,480円
税込単価
78,628円
通常出荷日:10日目

【特長】・ドレンを確実に排出します。【用途】・コンプレッサーの自動ドレン抜き。【商品仕様】・幅(mm)...

詳細を確認
  • 屋外での使用はできません。

型番:

TO14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TO14の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)電源適用コンプレッサー最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質付属品
TO14210185128単相AC400V2.2~37kW1.5MPa4582207720456818-25873.6kgSUS、NBR、C3604、SPCC耐圧ゴムホース350mm

型番リスト

表示件数
型番
TO14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,480円
( 78,628円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンを確実に排出します。
【用途】
・コンプレッサーの自動ドレン抜き。
【商品仕様】
・幅(mm):210
・奥行(mm):185
・高さ(mm):128
・電源:単相AC400V
・電源:単相AC400V
・適用コンプレッサー:2.2~37kW
・最高使用圧力:1.5MPa
・アンローダー式専用
・JANコード:4582207720456
・トラスココード:818-2587
・質量:3.6kg
【材質/仕上】
・SUS
・NBR
・C3604
・SPCC
【セット内容/付属品】
・耐圧ゴムホース350mm

ご注意

  • 屋外での使用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フクハラ AC400Vダブルトラップの型番TO14のページです。 型番TO14に関する仕様情報を記載しております。
フクハラ AC400Vダブルトラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フクハラ AC400Vダブルトラップ
フクハラ AC400Vシングルトラップ
フクハラ AC400V電子トラップ
フクハラ AC400Vオートエアートラップ T14
フクハラ AC400Vオートエアートラップ P14
エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン ダブルトラップ
メーカーフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラ
通常価格71,480円56,400円64,326円62,318円62,318円41,338円 -
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目3日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました