メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シグマー 平行軸三相0.74Kwブレーキ付脚取付形減速機

シグマー 平行軸三相0.74Kwブレーキ付脚取付形減速機 TMLB2-07-60
通常単価(税別)
77,096円
税込単価
84,806円
通常出荷日:5日目

【特長】・低価格・短納期です。・全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。・グリース潤...

詳細を確認

型番:

TMLB2-07-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TMLB2-07-60の仕様・寸法情報

適応モータ
その他
軸方向
ストレート(同心)
特性
その他
本体取付
脚付

商品情報

製品仕様

型番用途実減速比出力(W)電源コード有無トラスココード質量材質
TMLB2-07-60工作機械、搬送機械、各種自動機1/600.74Kw無857-850118.9kgアルミダイキャスト(ADC12)、クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)

型番リスト

表示件数
型番
TMLB2-07-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,096円
( 84,806円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格・短納期です。
・全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。
・グリース潤滑式で取付方向は自由です。
・ケーシングの入・出力部共にオイルシールを515個使用しており、シール性に優れます。
・メンテナンスフリーです。
・低価格・短納期です。
・全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。
・グリース潤滑式で取付方向は自由です。
・ケーシングの入・出力部共にオイルシールを515個使用しており、シール性に優れます。
・メンテナンスフリーです。
【用途】
・工作機械
・搬送機械
・各種自動機
【商品仕様】
・実減速比:1/60
・出力(W):0.74Kw
・出力(W):0.74Kw
・実減速比:1/60
・電源コード有無:無
・外形図入手先:http
・電源コード有無:無
・異電圧仕様有
・トラスココード:857-8501
・質量:18.9kg
【材質/仕上】
・アルミダイキャスト(ADC12)
・クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シグマー 平行軸三相0.74Kwブレーキ付脚取付形減速機の型番TMLB2-07-60のページです。 型番TMLB2-07-60に関する仕様情報を記載しております。
シグマー 平行軸三相0.74Kwブレーキ付脚取付形減速機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シグマー 平行軸三相0.74Kwブレーキ付脚取付形減速機
平行軸三相減速機
シグマー 直交軸脚取付形減速機
GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.1kW~2.2kW)平行軸
シグマー ウォーム減速機
中空軸フランジ取付形減速機
メーカーシグマー技研シグマー技研シグマー技研ニッセイシグマー技研シグマー技研
通常価格77,096円37,489円 -76,646円15,864円 -49,342円60,862円 -
通常出荷日5日目5日目〜6日目6日目8日目6日目
適応モータその他その他その他その他その他その他
軸方向ストレート(同心)ストレート(同心)90度ストレート(偏心)90度90度
特性その他その他その他ヘリカルギアその他その他
本体取付脚付-脚付-脚付フランジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました