メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

中空軸フランジ取付形減速機

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

減速比

ブレーキ

出力

(kW)

異電圧仕様

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
5
無
0.74
可
857-8316
32.7
1個
160
無
0.74
可
857-8309
35
1個
5
有
0.74
要相談
857-8346
35.5
1個
160
有
0.74
要相談
857-8339
37.8
1個
80
有
1.5
要相談
857-8364
63
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,862円
( 66,948円 )
6日目
106,234円
( 116,857円 )
6日目
100,258円
( 110,284円 )
6日目
130,001円
( 143,001円 )
6日目
158,736円
( 174,610円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6条ウォームを採用し高効率です
【用途】
・工作機械
・搬送機械
・各種自動機

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中空軸フランジ取付形減速機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中空軸フランジ取付形減速機
ウォーム減速機
GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.1kW~2.2kW)中空軸
GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.1kW~2.2kW)同心中空軸
一段ウォーム減速機(中空軸)AOW70C60
GTR ギアモータ S型減速機 (0.1kW~2.2kW)中空軸
メーカーシグマー技研シグマー技研ニッセイニッセイマキシンコーニッセイ
通常価格60,862円-25,063円 -26,710円 -22,609円 -51,120円34,662円 -
通常出荷日6日目8日目6日目6日目10日目6日目
適応モータその他-その他その他その他その他
軸方向90度-90度90度90度90度
特性その他-ハイポイドギア・ヘリカルギアハイポイドギア・ヘリカルギアウォームギアハイポイドギア・ヘリカルギア
本体取付フランジ脚付フランジフランジ脚なしフランジ
軸 種類中空中空中空中空中空中空
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト