ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

大洋 TMワイヤクリップ 電気 TM-18

大洋 TMワイヤクリップ 電気 TM-18 TM-18E
通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円
通常出荷日:6日目

【特長】・マリアーブル製の安価なワイヤクリップです。・生地品です。【用途】・ワイヤを止めるクリップ【商...

詳細を確認
  • 既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。

型番:

TM-18E
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TM-18Eの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TM-18E
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945円
( 1,040円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マリアーブル製の安価なワイヤクリップです。
・生地品です。
【用途】
・ワイヤを止めるクリップ
【商品仕様】
・ワイヤ径18φ用
・ワイヤの端末加工用
・トラスココード:849-3022
・質量:0.31kg
【材質/仕上】
・マリアブル

ご注意

  • 既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大洋 TMワイヤクリップ 電気 TM-18の型番TM-18Eのページです。 型番TM-18Eに関する仕様情報を記載しております。
大洋 TMワイヤクリップ 電気 TM-18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大洋 TMワイヤクリップ 電気 TM-18
大洋 TMワイヤクリップ 電気 TM-5
大洋 TMワイヤクリップ 電気 TM-6
大洋 TMワイヤクリップ 電気 TM-8
大洋 TMワイヤクリップ 電気 TM-12
大洋 TMワイヤクリップ 電気 TM-3
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格945円461円499円525円601円448円
通常出荷日6日目2日目9日目6日目2日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました