17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

カラビナ O型 10mm

カラビナ O型 10mm
  • カラビナ O型 10mm
通常単価(税別)
1,999円~2,146円
税込単価
2,199円~2,361円
通常出荷日:6日目

【特長】・バネの力で開口部が戻ります。【用途】・連結金具として使用

  • 人命にかかわる部材として使用する場合はご注意ください。
  • 人命にかかわる部材として使用する場合はご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4580159599205
160.0
849-3015
1個
4580159599212
170.0
849-3016
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,999円
( 2,199円 )
6日目
2,146円
( 2,361円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネの力で開口部が戻ります。
【用途】
・連結金具として使用

ご注意

  • 人命にかかわる部材として使用する場合はご注意ください。
  • 人命にかかわる部材として使用する場合はご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラビナ O型 10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナ O型 10mm
大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-12
JISシャックル M級 黒
クサビ形ソケット
ダイカストターンバックル 両フック
大洋 SUS カラビナ O型 環無 10mm
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格1,999円-1,560円42,577円 -27,072円 -421円 -3,371円
通常出荷日6日目1日目2日目〜4日目〜4日目6日目
材質1スチールスチール(SS400)スチール(S25C)スチール亜鉛ダイカスト-
使用荷重(kN)2.5-----
D(mm)1028----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト