メカニカル部品技術窓口

確定しました

東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒

東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒 TE40JSF26X26
通常単価(税別)
756円
税込単価
832円
通常出荷日:6日目

【特長】・プレート式です。・自在キャスターストッパ-付です。【用途】・OA・事務機器等。・床面にキズや...

詳細を確認
  • 適正積載荷重以下で使用してください。

型番:

TE40JSF26X26
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TE40JSF26X26の仕様・寸法情報

取付け高さ H(mm)
51.5
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径 D(φ)
40
車輪材質
エラストマー
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
~54.9
取付穴ピッチ 長手方向 P1 または Fp(mm)
26
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
~39.9
取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)
26
許容荷重(有効荷重)(daN)
39.2
プレート長さ F1 または Fb(mm)
38
プレート幅 F2(mm)
38
-
-

商品情報

製品仕様

型番車輪径D(mm)取付高H(mm)取付座A×B(mm)取付ピッチX×Y(mm)取付穴径P(mm)耐荷重JANコード質量材質
TE40JSF26X264051.538X3826X26640kg ストッパ-付458220885504192.5g金具:スチール、車輪:エラストマー

型番リスト

表示件数
型番
TE40JSF26X26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
756円
( 832円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート式です。
・自在キャスターストッパ-付です。
【用途】
・OA・事務機器等。
・床面にキズや跡を付けたくない什器。
・主に屋内用に適しています。
【商品仕様】
・車輪径D(mm):40
・取付高H(mm):51.5
・取付座A×B(mm):38X38
・取付ピッチX×Y(mm):26X26
・取付穴径P(mm):6
・耐荷重:40kg ストッパ-付
・プレート式
・自在キャスターストッパ-付
・JANコード:4582208855041
・質量:92.5g
【材質/仕上】
・金具:スチール
・車輪:エラストマー

ご注意

  • 適正積載荷重以下で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒の型番TE40JSF26X26のページです。 型番TE40JSF26X26に関する仕様情報を記載しております。
東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒
東海 双輪キャスター エラストマー車 Φ40mm プレート 黒
東海 樹脂製キャスター 50径 ストッパー付き
ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 100φ
ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 75φ
ヨドノ プレス製自在金具付黒ゴム車 150φ
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスターヨドノヨドノヨドノ
通常価格756円507円966円2,031円1,651円3,279円
通常出荷日6日目7日目7日目3日目3日目5日目
取付け高さ H(mm)51.551.557.5---
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00---
車輪径 D(φ)404050---
車輪材質エラストマーナイロンナイロン---
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)~54.9~54.9----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました