メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φ旋回ロック付

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φ旋回ロック付 TDUJ150TL
通常単価(税別)
44,397円
税込単価
48,837円
通常出荷日:3日目

【特長】・標準サイズなので、既存のキャスターとの取替が用意です。・旋回部にスラストベアリング、テーパー...

詳細を確認

型番:

TDUJ150TL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TDUJ150TLの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(daN)取付ピッチX×Y(mm)取付穴径P(mm)許容荷重(kgf)車輪径D(mm)取付高H(mm)取付座A×B(mm)ベース厚(mm)偏芯(mm)質量材質
TDUJ150TLキャスタ88290X9012.5900150198120X1209506.7kg金具:スチール(3価ユニクロメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン、芯金:FC

型番リスト

表示件数
型番
TDUJ150TL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,397円
( 48,837円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準サイズなので、既存のキャスターとの取替が用意です。
・旋回部にスラストベアリング、テーパーローラーベアリングの採用により高負荷に対してもスムーズに旋回し、超寿命です。
・ストッパー、旋回ロックがオプションで取り外し可能です。
【用途】
・精密機械運搬用
・牽引用台車
・連結台車
【商品仕様】
・許容荷重(daN):882
・取付ピッチX×Y(mm):90X90
・取付穴径P(mm):12.5
・許容荷重(kgf):900
・車輪径D(mm):150
・取付高H(mm):198
・取付座A×B(mm):120X120
・ベース厚(mm):9
・偏芯(mm):50
・質量:6.7kg
【材質/仕上】
・金具:スチール(3価ユニクロメッキ仕上げ)
・車輪:ウレタン
・芯金:FC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φ旋回ロック付の型番TDUJ150TLのページです。 型番TDUJ150TLに関する仕様情報を記載しております。
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φ旋回ロック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φ旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φストッパー・旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φ旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φストッパー・旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φ旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車用旋回ロック
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格44,397円56,585円43,899円54,843円47,878円10,447円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました