メカニカル部品技術窓口

確定しました

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φストッパー・旋回ロック付

型番:

TDUJ150ST-TL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

TDUJ150ST-TLの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(daN)取付ピッチX×Y(mm)取付穴径P(mm)許容荷重(kgf)車輪径D(mm)取付高H(mm)取付座A×B(mm)ベース厚(mm)偏芯(mm)質量材質
TDUJ150ST-TLキャスタ88290X9012.5900150198120X1209507.5kg金具:スチール(3価ユニクロメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン、芯金:FC

型番リスト

表示件数
型番
TDUJ150ST-TL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,585円
( 62,244円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準サイズなので、既存のキャスターとの取替が用意です。
・旋回部にスラストベアリング、テーパーローラーベアリングの採用により高負荷に対してもスムーズに旋回し、超寿命です。
・ストッパー、旋回ロックがオプションで取り外し可能です。
【用途】
・精密機械運搬用
・牽引用台車
・連結台車
【商品仕様】
・許容荷重(daN):882
・取付ピッチX×Y(mm):90X90
・取付穴径P(mm):12.5
・許容荷重(kgf):900
・車輪径D(mm):150
・取付高H(mm):198
・取付座A×B(mm):120X120
・ベース厚(mm):9
・偏芯(mm):50
・質量:7.5kg
【材質/仕上】
・金具:スチール(3価ユニクロメッキ仕上げ)
・車輪:ウレタン
・芯金:FC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φストッパー・旋回ロック付の型番TDUJ150ST-TLのページです。 型番TDUJ150ST-TLに関する仕様情報を記載しております。
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φストッパー・旋回ロック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車150φストッパー・旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φストッパー・旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φストッパー・旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車200φ旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車250φ旋回ロック付
ヨドノ 重量用高硬度ウレタン自在車用旋回ロック
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格56,585円54,843円60,065円43,899円47,878円10,447円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました