17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316
  • ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316

販売終了

型番

TB-5E-316

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
849-2924
W(mm)
14
ねじ径
W3/16
使用荷重(kN)
1.27
A(mm)
35
B(mm)
62
d(mm)
10
D(mm)
4
L(mm)
70
JANコード
4982970041312
質量(g)
45
材質1
ステンレス(SUS316)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト