メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000シリーズ

型番:

T140A1000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T140A1000の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用圧力(MPa)接続口径幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)使用温度範囲(℃)寸法(mm)処理流量(l/min)ANRJANコードトラスココード質量
T140A10000.3~0.97Rc1-1/42152358505~60215×235×85060004580114130818838-747816kg

型番リスト

表示件数
型番
T140A1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
838,347円
( 922,182円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気用エアーフィルターです。
・汚染された圧縮空気によるトラブル・チョコ停を防止できます。
・0.01μm以上の微粒子・オイルミストエレメントを99.99%除去できます。
・圧力損失が少なく、高性能です。
・3種類の性能別エレメントで段階的に濾過できます。
【用途】
・精密機械、計測機器、食品加工機器、その他、クリーンなエアーを必要とする機器。
・不純物、オイルミスト、水滴のない超クリーンなエアーを必要とする用途。
【商品仕様】
・使用圧力(MPa):0.3~0.97
・接続口径:Rc1-1/4
・幅(mm):215
・奥行(mm):235
・高さ(mm):850
・使用温度範囲(℃):5~60
・寸法(mm):215×235×850
・寸法(mm):215×235×850
・使用温度範囲(℃):5~60
・処理流量(l/min)ANR:6000
・JANコード:4580114130818
・トラスココード:838-7478
・質量:16kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000シリーズの型番T140A1000のページです。 型番T140A1000に関する仕様情報を記載しております。
3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター T120A1000シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメント T120E1000シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用オイルミストエレメント T110E1000シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T11009シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T10309シリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格838,347円611,121円158,474円76,730円21,648円7,475円
通常出荷日14日目14日目14日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました