メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント T14010シリーズ

3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント T14010シリーズ T14010
通常単価(税別)
100,709円
税込単価
110,780円
通常出荷日:14日目

【特長】・3in1マルチドライフィルターT-140A-1000用第2エレメント。【商品仕様】・T-14...

詳細を確認

型番:

T14010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T14010の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
T140104580114131716838-7477800g特殊綿 他

型番リスト

表示件数
型番
T14010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,709円
( 110,780円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3in1マルチドライフィルターT-140A-1000用第2エレメント。
【商品仕様】
・T-140A-1000用第エレメント
・前田シェル 3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント
・JANコード:4580114131716
・トラスココード:838-7477
・質量:800g
【材質/仕上】
・特殊綿 他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント T14010シリーズの型番T14010のページです。 型番T14010に関する仕様情報を記載しております。
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント T14010シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント T14010シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント T11010シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント T12010シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T10309シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T11009シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T12009シリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格100,709円17,272円63,928円7,475円21,648円68,392円
通常出荷日14日目4日目7日目4日目4日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました