メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSAB

抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSAB T120FSAB
通常単価(税別)
278,149円
税込単価
305,964円
通常出荷日:14日目

【特長】・抗菌・除菌3in1マルチドライフィルターT-120A-1000-AB用第2エレメント、オイル...

詳細を確認

型番:

T120FSAB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T120FSABの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質セット内容
T120FSAB4580114131877838-74751130g特殊綿 他(第2フィルターカートリッジ)、ガラス繊維・ポリエステル 他(オイルミストエレメント)第2フィルターカートリッジとオイルミストエレメントのセット

型番リスト

表示件数
型番
T120FSAB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
278,149円
( 305,964円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・除菌3in1マルチドライフィルターT-120A-1000-AB用第2エレメント、オイルミストエレメントのセット品です。
【商品仕様】
・T-120A-1000-AB用第2エレメント・オイルミストエレメントセット品
・抗菌剤を塗布
・前田シェル 抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセッ
・JANコード:4580114131877
・トラスココード:838-7475
・質量:1130g
【材質/仕上】
・特殊綿 他(第2フィルターカートリッジ)
・ガラス繊維・ポリエステル 他(オイルミストエレメント)
【セット内容/付属品】
・第2フィルターカートリッジとオイルミストエレメントのセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSABの型番T120FSABのページです。 型番T120FSABに関する仕様情報を記載しております。
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSABのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSAB
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T110FSAB
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSAB
抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T103FSAB
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSシリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T110FSシリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格278,149円126,831円39,853円39,853円185,597円84,596円
通常出荷日14日目14日目1日目1日目14日目14日目
よく一緒に購入される商品

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました