メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSシリーズ

型番:

T120FS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T120FSの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質セット内容
T120FS4580114131792838-74741130g特殊綿 他(T-12010)、ガラス繊維・ポリエステル 他(T-120E-1000)T-12010とT-120E-1000のセット

型番リスト

表示件数
型番
T120FS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185,597円
( 204,157円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3in1マルチドライフィルターT-120A-1000用第2エレメント、オイルミストエレメントのセット品です。
【商品仕様】
・T-120A-1000用第2エレメント・オイルミストエレメントセット品
・前田シェル 3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット
・JANコード:4580114131792
・トラスココード:838-7474
・質量:1130g
【材質/仕上】
・特殊綿 他(T-12010)
・ガラス繊維・ポリエステル 他(T-120E-1000)
【セット内容/付属品】
・T-12010とT-120E-1000のセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSシリーズの型番T120FSのページです。 型番T120FSに関する仕様情報を記載しております。
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSシリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T110FSシリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSシリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T103FSシリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント T11010シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント T12010シリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格185,597円84,596円30,723円29,635円17,272円63,928円
通常出荷日14日目14日目1日目4日目4日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました