メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T10309シリーズ

型番:

T10309
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T10309の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
T10309
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,475円
( 8,223円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3in1マルチドライフィルター用第1エレメントです。
【商品仕様】
・適合機種:SKT-103A-AB、T-103A-1000、T-103A-1000-AB
・T-103A-1000、T-103A-1000-AB用第1エレメント
・JANコード:4580114131563
・トラスココード:828-9610
・質量:6.5g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T10309シリーズの型番T10309のページです。 型番T10309に関する仕様情報を記載しております。
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T10309シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T10309シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T12009シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T11009シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント T11010シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント T12010シリーズ
3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T120FSシリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格7,475円68,392円21,648円17,272円63,928円185,597円
通常出荷日4日目14日目4日目4日目7日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました